• Utilisation lors de la manipulation des produits les plus divers, par exemple lors du remplissage de cartons
  • Intégration parfaite dans les machines de conditionnement telles que les encaisseuses grâce à des dimensions compactes et un poids propre réduit
  • Emploi sur les préhenseurs par le vide pour la manipulation de pièces bombées telles que les tôles, feuilles de placage, etc.
  • Type FM avec raccord pour génération du vide externe
Produits - Points forts
  • Le générateur de vide externe permet des débits élevés et une pression négative jusqu'à -0,8 bar à des coûts d'exploitation réduits
  • Le préhenseur peut être adaptée de manière optimale à l'application en sélectionnant l'élément d'étanchéité (ventouse ou mousse)
  • Les résistances de flux intégrées minimisent les fuites lorsque les cellules d'aspiration ne sont pas occupées.
  • Corps principal en plastique pour une grande rigidité et un faible poids
Systèmes de préhension de surface FM-SW
  • Corps (1) en plastique avec raccords (2) pour la tuyauterie du générateur de vide externe
  • Plaque à ventouses emboîtable (3) avec restriction au flux intégrée
  • Elément d'étanchéité (4) : mousse d'étanchéité
  • En option, capteur de vide et fonction de soufflage externe
  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par