Pour la commande et la surveillance d'un système de vide, on utilise des vannes compactes qui sont commandées par des signaux de commutation électriques. Les données importantes du processus sont transmises à la commande via une unité de capteur intégrée.

Vannes compactes LQEc / LQEi
Nouveau
Vannes compactes LQEc / LQEi
  • Dimension nominale : 8 mm
  • Débit nominal : 240 l/min
  • Tension : 24 V
  • Corps en plastique
×
Vannes compactes LQEc / LQEi
Vanne électrique compacte à fonctionnement direct pour la commande et le régulateur décentralisés des systèmes de vide.
Mini vanne compacte SCPM EV
Mini vanne compacte SCPM EV
  • Débit nominal : 2 m³/h (33 l/min)
  • Corps de base en plastique
×
Mini vanne compacte SCPM EV
Vanne Mini-compacte pour le contrôle et la régulation intelligente des systèmes de vide.