Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique
Largeur des appartements SW1 | 6 mm |
Diamètre nominal | 200 |
Attribut | Valeur |
---|---|
L | 1 mm |
D | 8,40 mm |
L1 | 7,30 mm |
dn | 2 mm |
D2 | 6,40 mm |
D3 | 5,80 mm |
SW1 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 200 |
Consignes de commande: SC-SW 200 6
La restriction au flux SC-SW, disponible en différents diamètres, est disponible en diverses couleurs pour faciliter la distinction.