• Profils d'étanchéité à deux composants pour la fabrication libre de plaques ventouses spéciales
  • Profils d'étanchéité pour des surfaces très rugueuses ou structurées
  • Manipulation de fûts, sacs et de pièces comparables avec des surfaces irrégulières
Produits - Points forts
  • Joints d'étanchéité profilés de toute les longueurs souhaitées pour adapter la ventouse aux dimensions de la pièce
  • Joints composés de deux éléments très résistants avec du caoutchouc mousse collé ou vulcanisé, optimisés pour les surfaces très structurées
  • Profils d’étanchéité robustes et résistants en différentes sections de profils
  • Profil 2K-MOS-20 : baguette d'étanchéité en caoutchouc cellulaire vulcanisé (Profil support et d’étanchéité en chloroprène CR)
  • Profil 2K-SWG-20 : baguette d'étanchéité en caoutchouc poreux collé (Profil support en NBR, profil d’étanchéité en caoutchouc NK)
  • Matière porteuse très résistante avec profilage latéral à enficher sur une plaque support adaptée
  • Dimensions : 4 x 6 à 30 x 25 mm

Documents

Choisir la langue

Filtrer par