• Ventouse ovale avec 1,5 soufflets adaptée au travail d'équipe à des cadences courtes
  • Manipulation de tôles huilées, bombées ou de forme allongée
  • Manipulation de pièces en carton ou en bois (ou similaire) dans des conditions difficiles
  • Manipulation de pièces très abrasives, comme le carton par exemple
Produits - Points forts
  • Le matériau Vulkollan VU1, très résistant à la déformation, supporte d'énormes contraintes.
  • Imperméable à l'huile grâce à une bonne résistance chimique
  • L'abrasion minimale (environ 10 à 12 mm³ selon la norme DIN 53516) permet une durée de vie jusqu'à 20 fois supérieure à celle du NBR standard.
  • Les soufflets 1,5 assurent une force d'aspiration élevée et un amortissement efficace sur les pièces sensibles
Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets)
  • Ventouse FSGAO, composée d’une ventouse FGAO en Vulkollan VU1 avec 1,5 soufflets (3) et une plaque quadrillée de distribution du vide (1)
  • La plaque quadrillée de distribution du vide est vissée (2) sur la ventouse. La jonction tient de manière sûre, même en présence de lourdes charges
  • En cas d'usure, la ventouse peut être remplacée séparément
  • Dimensions : 95 x 40 et 140 x 65 mm
  • Matière : VU1
  • Fond quadrillé de distribution du vide vissée à la pièce en élastomère
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par