Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse ovale à 1,5 soufflets pour la manipulation à haute dynamique de longues pièces en verre
  • Manipulation de verre plat et de pièces en verre moulé
  • Utilisation dans les chaînes de fabrication automobile, comme les pare-brise ou les vitres latérales, même après bombage au four à 170°C
  • Positionnement exact dans les processus de production sans déplacement
  • Haute absorption des forces transversales sur le verre même avec poudre de séparation ou surface mouillée
Produits - Points forts
  • Influence chimique minimale sur la surface de la pièce grâce au matériau spécial HT1 non marquant.
  • Manipulation possible de pièces à température élevée grâce à la résistance aux hautes températures
  • La grande surface d'appui résiste aux forces latérales les plus élevées, même en cas d'utilisation de poudre de séparation et sur des pièces humides.
Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 soufflets)
  • Ventouse SAOB robuste et résistante en HT1 de forme ovale à 1,5 soufflets, avec lèvre d’étanchéité simple, rainure spéciale et renfort intérieur
  • L'insert de connexion intégré est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance)
  • Structure spécifique de la surface de ventouse, permettant des forces transversales élevées
  • Diamètre : 60 x 30 à 140 x 70 mm
  • Matière : HT1
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Filtrer par