• Ventouse ronde avec 2,5 soufflets pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles (effet d’amortissement optimal par le pliage)
  • Manipulation de pièces à surfaces très inégales, par exemple des tuyaux (adaptation optimale aux surfaces concaves et convexes)
  • Surface d'appui intérieure (à partir de diamètre 52mm) pour empêcher l'enfoncement
  • Utilisable dans des installations à temps de cycles réduits grâce à la conception spéciale des soufflets
Produits - Points forts
  • Grande variété de diamètres et de matériaux pour un large choix de pièces différentes
  • Les soufflets 2,5 assurent une force d'aspiration élevée et un amortissement efficace sur les pièces sensibles
  • Débit d'aspiration très élevé grâce aux soufflets souples et flexibles
  • Le joint d'étanchéité souple et évasé s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes.
  • Les surfaces d'appui situées au fond (à partir du diamètre 52 mm) empêchent la déformation permanente des pièces à parois fines.
Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)
  • Ventouse FSG (3) robuste et résistante avec lèvre simple, composée d’une ventouse FG (2) avec 2,5 soufflets et un insert de connexion (1)
  • Tous les inserts sont enfichés
  • Ventouse à partir de 52 mm de diamètre, avec surfaces d'appui sur la face inférieure
  • Les ventouses de recharge et les inserts sont librement combinables au sein même d'une famille d'inserts
  • Diamètre : 3 à 88 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Documents

Choisir la langue

Filtrer par