Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 5 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M5-F |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Raccord du vide | M5-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 2,60 mm |
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 7 mm |
Ds | 5 mm |
G1 | M5-F |
H | 24 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 5 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Raccord | M5-IG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 7,50 mm |
Volume | 0,03 cm³ |
Force d'aspir. | 0,32 N |
Force de rupt. | 0,80 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Poids | 1,70 g |
Famille de produit | FSG |
Consignes de commande: FSG 5 NBR-ESD-55 M5-IG
La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP