FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.04483

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Dimensions22
MatièreCaoutch nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/8"-M
Nombre de soufflets1,5
Raccord du videG1/8"-M
FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 11,70 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 3,50 mm
Ds 21,50 mm
G1 G1/8"-M
H 25 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 6 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Matière Caoutch nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 22
Nombre de soufflets 1,50
Raccord G1/8-AG
Rayon de courbure (min) (convexe) 25 mm
Volume 1,40 cm³
Force d'aspir. 5,70 N
Force de rupt. 15,20 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Poids 5,80 g
Famille de produit FSGA


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-AG

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP