• Ventouse plate ovale pour la manipulation de tôles à haute température jusqu'à 250° C requérant une forte dynamique
  • Enlèvement de pièces de tôles longues après formage (par exemple tôles renforcées, nervurées)
  • Manipulation de tôles minces, sans déformations ni marques
  • Utilisation dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
Produits - Points forts
  • Le matériau spécial HT2, sans silicone, ne contient pas de LABS et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C.
  • Un grand support intérieur spécifique empêche les déformations et résiste aux forces latérales les plus élevées
  • Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même en cas de légères irrégularités
Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)
  • Ventouse plate SAOF robuste et résistante en HT2 de forme ovale avec lèvre simple et calage intérieur
  • L'insert de connexion est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance mécanique et thermique)
  • Dimensions : 60 x 23 à 100 x 50 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse

Filtrer par