SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.05.00096

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

Dimensions (LxB)60 x 20
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4"-M
SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 22 mm
Bs 19 mm
dn 3,50 mm
G1 G1/4"-M
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 59 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2,50 mm


Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 50,10 N
Volume 3,61 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions (LxB) 60 x 20
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 19 g
Famille de produit SGON


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
  • A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles