• Ventouse plate ovale pour la manipulation de pièces longues et minces comme les profilés, les cadres de fenêtres et de porte
  • Pour pièces longues et minces force d'aspiration considérablement augmentée par rapport aux ventouses plates rondes
  • SPLO 100 x 32-TV et SPLO 300 x 100-TV palpeur pour détection de la pièce
  • SPLO 100 x 30 à SPLO 300 x 100 conviennent particulièrement aux pièces fortement bombées grâce à leurs longues lèvres d'étanchéité
Produits - Points forts
  • Plaque d'aspiration de forme ovale, idéale pour la manipulation de pièces longues et courbes (par exemple, des profilés).
  • Plaque de montage polyvalente en acier ou en aluminium avec joint d'étanchéité vulcanisé.
  • Le joint d'étanchéité en NBR évite les marques sur les surfaces délicates.
  • Grande variété de tailles pour différentes pièces
Ventouses plates SPLO
  • Ventouse plate robuste et résistante avec lèvre d’étanchéité simple
  • Lèvre d'étanchéité vulcanisée sur la plaque support
  • SPLO 100 x 32-TV et SPLO 300 x 100-TV avec palpeur
  • Lèvre d'étanchéité en NBR laissant peu d’empreintes
  • Dimensions : 60 x 20 à 370 x 80 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par