• Ventouse plate et ronde pour la manipulation de tôles exigeant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles fines et de tôles d'aluminium sans bosselage ou emboutissage de la tôle
  • Utilisation dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.
Produits - Points forts
  • Large choix de diamètres pour une grande sélection de pièces différentes
  • Le grand support intérieur empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces latérales les plus élevées, même en présence de surfaces grasses
  • Des joints à rebord souples et flexibles pour une étanchéité optimale, même sur des surfaces légèrement courbées
  • Adaptation optimale aux différentes pièces grâce à des ventouses de rigidités différentes
Ventouses plates SAF
  • Ventouse SAF robuste et résistante en NBR avec lèvre d’étanchéité simple, rainure spéciale et calage intérieur
  • Ventouse SAF vulcanisée sur l’insert de connexion (très haute résistance)
  • Ventouses disponibles dans différentes variantes de raccordement
  • Livrable en deux types de dureté (45 Shore et 60 Shore)
  • Diamètre : 30 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Filtrer par