• Ventouse plate et ronde pour la manipulation de CD et DVD, plaquage, wafer et cellules solaires
Produits - Points forts
  • Bords d'étanchéité souples et flexibles pour les pièces particulièrement sensibles, telles que les plaquettes électroniques.
  • Le matériau spécial qu'est le silicone SI couvre une large étendue de température.
  • Le matériau spécial polyuréthane PU garantit une longue durée de vie et une grande résistance.
  • Particulièrement adapté aux opérations avec plusieurs changements pour des temps de cycle très rapides
Ventouses plates SGAN
  • Ventouse SGAN (3) robuste et résistante avec lèvre d’étanchéité simple, composée d’une ventouse SGA (2) et d’un insert de connexion (1)
  • Les inserts sont enfichés pour toutes les dimensions
  • Les ventouses de recharge et les inserts sont librement combinables à l´intérieur d´une famille d´inserts
  • Diamètre : 7 à 16 mm
  • Matière : SI, PU
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par