• Ventouse plate ronde pour la manipulation de panneaux, parties de meubles, parquet ou pièces similaires planes
  • Manipulation de bois brut
Produits - Points forts
  • Le joint d'étanchéité souple permet de s'adapter de manière optimale aux pièces inégales
  • Le double rebord d'étanchéité interne assure une étanchéité optimale sur les surfaces rugueuses et lisses
  • La structure spéciale du fond de la ventouse permet des applications avec une dynamique maximale et des temps de cycle courts
  • Le joint peut être changé rapidement et sans outils
Ventouses plates SHF
  • Ventouse plate SHF composée de bague d'étanchéité (3) et plaque support en aluminium (1)
  • Raccord latéral (2) fermé par vis de fermeture dans la version standard (collées en position pour plus de sécurité)
  • Bague d'étanchéité sur la plaque support de manière sûre et solide (remplacement sans outil)
  • Double bord d'étanchéité interne (4) pour une meilleure étanchéité sur surfaces rugueuses
  • Le palpeur (accessoire) peut être commandé séparément ; utiliser du frein filet moyen lors du montage
  • Filtre en option
  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NK
  • Garniture insérée sur la plaque support de manière sûre et solide

Filtrer par