SUF 80 SI-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.14074

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Dimensions80
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
Raccord du videG1/4"-F
SUF 80 SI-55 G1/4-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 87,10 mm
Ds 80 mm
dn 5,10 mm
G1 G1/4"-F
H 34,90 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 6,50 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 254 N
Force de rupt. 254 N
Volume 25,10 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 100 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 80
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 72,80 g
Famille de produit SUF
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SUF 80 SI-55 G1/4-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

 

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC