• Ventouse ronde pour une manipulation en douceur des matériaux sensibles
  • et pièces fragiles
  • Utilisation comme ventouse plate SFF avec des pièces plates telles que
  • emballage en papier, verre de présentation et gaufrettes
  • Utilisation comme ventouse à soufflet SFB1 (1,5 pli) pour des pièces irrégulières telles que capsules, blisters et sacs remplis
  • Utilisation dans la fabrication de composants de batteries (cellules en poche)
Produits - Points forts
  • Lèvre d'étanchéité souple et mince et surface d'appui stabilisante pour les pièces particulièrement instables
  • Manipulation sûre des composants grâce à une très bonne répartition du vide
  • Grand choix de matériaux pour une large gamme d'exigences (sécurité alimentaire, résistance chimique, résistance à la température)
Ventouses SFF / SFB1
  • Ventouse à lèvre d'étanchéité mince et souple composée d'une ventouse plate SFF (1) ou d'une ventouse à soufflet SFB1 à 1,5 soufflets (2) et d'un élément de fixation Schmalz SC (3)
  • Surface d'appui intérieure à structure alvéolaire et très bonne répartition du vide
  • Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 40 mm
  • Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 40 mm
  • Matière : SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par