SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.14268

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles

Dimensions30
MatièreEPDM
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 30 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-AG
LG1 10 mm
H 19,50 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 26,90 N
Volume 1,70 cm³
Dimensions 30
Nombre de soufflets 0
Matière EPDM
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Poids 9,80 g
Famille de produit SFF

Consignes de commande: SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG