SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.14283

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles

Dimensions40
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
Nombre de soufflets0
SFF 40 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
G1 G1/4"-F
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
dn 4 mm
LG1 12 mm
H 36,20 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2,70 mm
Attribut Valeur
Dimensions 40
Matière Matière haute température HT1
Force d'aspir. 48,60 N
Famille de produit SFF
Volume 4,30 cm³
Nombre de soufflets 0
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A

Consignes de commande: SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC