Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Dimensions | 40 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
d2 | 13,70 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/4-IG |
LG1 | 12 mm |
H | 46,90 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 8,80 N |
Volume | 7,50 cm³ |
Dimensions | 40 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Famille de produit | SFB1 |
Consignes de commande: SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG
La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.
Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC