• Ventouse à soufflet ronde avec 1,5 soufflet pour la manipulation de circuits imprimés structurés dans le domaine de la finition finale
  • Manipulation de pièces irrégulières après la structuration en milieu chimique humide
  • Manipulation dissipative et laissant peu de marques de pièces sensibles (HT1, modèles antistatique)
  • Matière NBR-ESD pour la protection contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles
Produits - Points forts
  • Grand choix de matériaux pour des exigences diverses (résistance à la température, conducteur, non marquant, dissipateur)
  • Le joint d'étanchéité souple et évasé s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes ou irrégulières.
  • Les soufflets 1,5 assurent une force d'aspiration élevée et un amortissement efficace lors du placement sur la pièce à usiner
  • La grande rigidité du soufflet supérieur assure la stabilité face aux forces horizontales et aux fortes accélérations.
Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)
  • Ventouse FSGA (3) robuste et résistante avec lèvre simple, composée d’une ventouse FGA (2) avec 1,5 soufflet et un insert de connexion (1)
  • Tous les inserts sont enfichés
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus d'une même gamme se combinent à volonté
  • Diamètre : 2 à 33 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Filtrer par