• Ventouse à soufflets ronde avec 1,5 soufflets pour une utilisation à cadences élevées
  • Manipulation de pièces abrasives comme le carton
  • Ventouses avec rainure spéciale : manipulation de tôles huilées (augmentation des forces transversales par décharge de l’huile)
  • Ventouses sans rainure spéciale : manipulation de pièces en carton, bois ou matières similaires
Produits - Points forts
  • Le matériau Vulkollan VU1, très résistant à la déformation, supporte d'énormes contraintes.
  • Imperméable à l'huile grâce à une bonne résistance chimique
  • L'abrasion minimale (environ 10 à 12 mm³ selon la norme DIN 53516) permet une durée de vie jusqu'à 20 fois supérieure à celle du NBR standard.
  • Les surfaces d'appui sur le fond empêchent la déformation permanente des pièces à parois fines.
Ventouses à soufflets FSGA VU1 (1,5 soufflets)
  • Ventouse FSGA (3) robuste et résistante avec lèvre simple, comprenant une ventouse FGA (2) en Vulkollan VU1 avec 1,5 soufflets et un insert de connexion (1)
  • Ventouse enfichée sur l'insert, tenue garantie même pour des charges lourdes
  • Ventouse avec surface d'appui sur la face inférieure
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus sont d'une même gamme et se combinent comme vous le souhaitez
  • Diamètre : 30 à 110 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par