• Manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles minces et de tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement de la plaque
  • Manipulation de tôles formées, la structure des soufflets permet une excellente adaptation
  • Utilisation dans les systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile, etc.
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse
Produits - Points forts
  • Ventouse modulaire avec embout réutilisable par simple vissage par le bas
  • Optimisation de l'usure du disque et de la force de friction grâce à deux composants élastomères
  • Pas de séparation nécessaire lors du recyclage, car la ventouse est entièrement constituée de plastique.
  • Les soufflets 1,5 s'adaptent de manière optimale aux pièces asymétriques et offrent un très bon amortissement.
  • La grande rigidité du soufflet supérieur assure la stabilité face aux forces horizontales et aux fortes accélérations.
  • Ventouse SABT-C robuste et résistante avec 1,5 soufflet, lèvre simple, rainure spéciale et renfort intérieur
  • Utilisation en combinaison avec un outillage spécial
  • Ventouse et disque de friction indépendants réalisés en différents types d’élastomères
  • Ventouse réalisée entièrement en matière synthétique (aucun insert métallique)
  • Ventouse et disque de friction interchangeables indépendamment de l’insert de connexion
  • Diamètre : 60 et 80 mm
  • Matière : NBR

Filtrer par