Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse ovale à 1,5 soufflets pour la manipulation de tôles à haute température jusqu'à 250 °C requérant une forte dynamique
  • Enlèvement de pièces de tôles longues après formage (par exemple tôles renforcées, nervurées)
  • Manipulation de pièces en tôle formées; la structure des soufflets permet un ajustement optimal
  • Manipulation de tôles, sans déformations ni marques
  • Utilisation dans les systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
Produits - Points forts
  • Le matériau spécial HT2, sans silicone, ne contient pas de LABS et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C.
  • Un grand support intérieur spécifique empêche les déformations et résiste aux forces latérales les plus élevées
  • Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même en cas de légères irrégularités
  • Les soufflets 1,5 s'adaptent de manière optimale aux pièces courbes et offrent un très bon amortissement.
Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)
  • Ventouse à soufflets SAOB robuste et résistante en HT2 de forme ovale avec lèvre simple et calage intérieur
  • L'insert de connexion est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance mécanique et thermique)
  • Dimensions : 60 x 30 à 80 x 40 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse

Filtrer par