SAB 100 HT1-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.02927

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte

Dimensions100
MatièreMatière haute temp HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/4-AG
Nombre de soufflets1,5
SAB 100 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,80 mm
G1 G1/4"-M
H 56,60 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 25,80 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 190 N
Force de rupt. 357 N
Force latérale 220 N
Force latérale surface huileuse 214 N
Volume 92,50 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 90 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 100
Nombre de soufflets 1,50
Matière Matière haute temp HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 97,30 g
Famille de produit SAB

Consignes de commande: SAB 100 HT1-60 G1/4-AG

La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.