• Ventouse en forme de cloche pour une flexibilité maximale sur des surfaces de forme libre, coins et arêtes
  • Manipulation de pièces les plus diverses dans des applications de Bin-Picking
  • Manipulation de biens de consommation dans le domaine de l’automatisation du stockage
  • L’utilisation de silicone conforme aux normes FDA permet sans problème le contact avec des aliments
Produits - Points forts
  • Lèvre d’étanchéité extrêmement fine pour un ajustement optimal aux coins, arêtes et surfaces de forme libre
  • Contour d’appui interne stabilisateur pour une manipulation fiable de différents produits
  • Le débit nominal élevé permet de compenser les fuites sur une grande variété de pièces.
  • Silicone conforme à la FDA pour le contact direct avec les produits alimentaires
Ventouse Bin-Picking SVE
  • Ventouse (1) avec lèvre d’étanchéité extrêmement fine et souple
  • Contour d’appui interne pour un ajustement optimal par rapport à la pièce
  • Utilisation d’éléments de fixation enfichables en une pièce (2) pour un remplacement rapide de la ventouse
  • Elément de fixation avec filetage extérieur et joint intégré
  • Diamètre : 53 mm
  • Matière : PU, SI-MD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Documents

Choisir la langue

Filtrer par