Ventouses à soufflets FGA PVC (1,5 soufflets)

  • Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles grâce à l’effet d’amortissement des soufflets et de la souplesse de la lèvre d'étanchéité
  • Utilisation dans le conditionnement, formeuses de cartons et pour la manipulation de pièces peu résistantes à la flexion et d’emballages instables
  • Utilisation dans les processus de rinçage à l’eau chlorée comme le rinçage de sacs
Produits - Points forts
  • Les soufflets 1,5 offrent un bon effet d'amortissement lorsqu'ils sont placés sur les pièces
  • Grand diamètre pour une force d'aspiration supérieure
  • Le joint d'étanchéité et le soufflet supérieur sont souples et s'adaptent aux surfaces courbes et aux irrégularités.
  • Le soufflet supérieur rigide assure une grande stabilité pendant l'accélération horizontale.
Ventouses à soufflets FGA PVC (1,5 soufflets)
  • Ventouse FGA (2) robuste et résistante à 1,5 soufflets et lèvre d’étanchéité simple
  • Géométrie extrêmement adaptable et matière souple
  • Grand diamètre intérieur effectif
  • Les ventouses de rechange et les inserts (1) sont librement combinables à l´intérieur d´une famille d´inserts (3)
  • Diamètre : 13 à 22 mm
  • Matière : PVC (utilisation dans le secteur alimentaire)
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par