• Ventouse à soufflets rondes avec 1,5 soufflets pour manipulation sur des formeuses de cartons et de plateaux
  • Manipulation de cartons et d’emballages rigides dans des machines à chargement latéral ou par le haut
  • Opérations de palettisation et dépalettisation
  • Charges lourdes nécessitant une étanchéité maximale tout en limitant l'usure de la ventouse
Produits - Points forts
  • La ventouse se fixe et soulève de manière optimale les boîtes en carton et les emballages rigides.
  • Grande stabilité de la ventouse dans les processus dynamiques.
  • Les éléments d'espacement entre le joint d'étanchéité et le soufflet empêchent la ventouse de se déplacer.
  • Puissance d'aspiration supérieure pour un format de pièces réduit grâce à une grande surface d'aspiration
  • Le matériau Elastodur ED-65 minimise l'usure (durée de vie environ 3 fois plus élevée qu'avec le NBR)
Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets)
  • Ventouse ronde à soufflet SPB1 (1) avec 1,5 soufflets et lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • Matière résistante à l'usure Elastodur ED-65
  • Avec élément de fixation jusqu'au diamètre de 30 mm
  • Avec un insert constitué de 2 éléments (à partir d'un diamètre de 40mm), l'un côté machine (1) l'autre côté aspiration (3) pour faciliter le remplacement de la ventouse
  • Tamis de filtrage (4) à clipser pour le pré-filtrage
  • Tous les éléments de fixation à filetage extérieur sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
  • Diamètre : 10 à 80 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Documents

Choisir la langue

Filtrer par