Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets) restriction au flux

  • Ventouse ronde à 2,5 soufflets pour les processus de palettisation et de dépalettisation dans le secteur de l'emballage
  • Manipulation de produits d'emballage comme les cartons, les emballages rigides et les emballages souples
  • Manipulation d'emballages pelliculé, de produits scellés sous film plastique, de sacs en plastique ou de plateaux
  • Emploi dans les systèmes de préhension de surfaces et les « tapis d'aspiration » ; intégration de restrictions au flux pour réduction des fuites en cas d'occupation partielle
Produits - Points forts
  • Installation et démontage rapides sans outils grâce à la fonction "push in"
  • Joint d'étanchéité polyvalent et optimisé pour les boîtes en carton, les matériaux d'emballage et autres surfaces instables.
  • Aspiration à soufflet souple avec une grande capacité pour une faible force de rétraction, idéale pour les systèmes de préhension.
  • Le SI en silicone conforme à la FDA permet un contact alimentaire direct.
Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets) restriction au flux
  • Ventouse ronde SPB2 P avec 2,5 soufflets (3) et lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • Avec intégration de restrictions au flux de 0,8 à 1,5 mm (2)
  • Montage sans outils par clipsage sur un trou existant dans la machine (1)
  • Intégration en option de tamis de filtrage (4) pour le pré-filtrage (épaisseur de filtre 120 µm)
  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage

Documents

Choisir la langue

Filtrer par