• Ventouse plate ronde pour la manipulation de pièces fragiles
  • Application sur des surfaces lisses et inégales
  • Utilisation dans des environnements difficiles avec une résistance chimique élevée
Produits - Points forts
  • Forces d'aspiration élevées et bonne performance de friction statique avec les forces transversales grâce à la forme spéciale du joint d'étanchéité.
  • Conception et matériau optimisés pour les pièces sensibles et les surfaces irrégulières.
  • Ventouse solide avec une résistance chimique élevée, même pour les applications les plus difficiles.
Ventouses plates SGN
  • Ventouse robuste et résistance SGN (3) avec lèvre d'étanchéité simple constituée d'une ventouse SG (2) et d'un insert de connexion (1)
  • L'insert sur la ventouse est enfoncé ou vulcanisé pour une résistance maximale
  • Diamètre : 6,3 à 50 mm
  • Matière : NBR, SI, ECO
  • Insert de connexion enfiché dans ou vulcanisée à la piece en élastomère
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par