Technique du vide pour la fabrication de circuits imprimés
Pour la fabrication de circuits imprimés, le vide et la technique du vide peuvent être utilisés à différents emplacements de la chaîne de procédé. Schmalz fait la différence entre la manipulation du circuit imprimé (automatisation) dans la chaîne de procédé et le vide de procédé au sein d’une étape de procédé, par exemple lors du serrage de pièces. Le tableau suivant présente un extrait des étapes de procédé essentielles et donne un aperçu des secteurs de fabrication des circuits imprimés dans lesquels la technique du vide de Schmalz peut être utilisée.