Préhenseurs légers de surface ZLW

max. 20 kg
max. 850 x 650 mm

Application

Système de préhension des couches pour les processus de palettisation EOL automatisés avec des robots légers
Alimentation des couches de pièces à usiner dans la production
Pick-and-Place dans le processus de production
Manipulation de pièces diverses comme des paquets, des emballages, des pochettes, des verres, des boîtes et des seaux
Préhenseur léger
Efficacité accrue du processus et réduction des coûts d'acquisition grâce à l'utilisation de robots à faible capacité de charge
Surface variable d‘aspiration
Conception du préhenseur basé sur la position de la pièce à usiner
Grande performance énergétique
Puissance de génération de vide minimisée grâce à une conception de la grille d'aspiration optimisée pour la pièce à usiner
Solution de palettisation instantanée
Système de préhension parfaitement adapté, y compris la génération de vide et les vannes pilotables
  • Bride rigide (1) pour le raccordement aux robots et portiques courants
  • En option : bride à ressort pour compenser les différences de hauteur dans la position de la pièce (2)
  • Soupape de purge (3) pour protéger le préhenseur d'une surpression
  • Préhenseur avec élément d'étanchéité en ventouse enfichable (4) ou en mousse d'étanchéité (5)

Code de commande

ZLW - RD - 850 x 650 - O20KS - 40 T
Désignation abrégée
Code Type
ZLW Pince de couche légère ZLW

 

Bride
Code Type
RD Rigide
FL Suspendu

 

Dimensions
Code Lxl en mm
450x350 450x350
650x450 650x450
850x650 850x650

 

Elément d'étanchéité
Code Hauteur / diamètre en mm
O10KS Sealing foam (H = 10)*
O20KS Mousse d'étanchéité (H = 20)**
O10ZS Mousse d'étanchéité (H = 10)*
O20ZS Mousse d'étanchéité (H = 20)**
SPB2 40 SI Ventouse(∅ = 40)***

 

*Mousse d'étanchéité standard universelle en forme de cône
**Mousse d'étanchéité standard universelle de forme cylindrique
***Soufflets enfichables en silicone

Trame
Code Distance entre les points d'aspiration en mm
20T 20
40T 40
50T 50
55T 55

 

Dimensions de la pince 850 x 650 mm 650 x 450 mm 450 x 350 mm
Référence 1/2 Palette Europe 1/4 Palette Europe 1/8 Palette Europe
  Plaque d'étanchéité Ventouse Plaque d'étanchéité Ventouse Plaque d'étanchéité Ventouse
Poids du préhenseur (kg) 9,0 11,2 5,1 6,5 3 3,9

 

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Global
Global

Système de préhension complet d'un seul fournisseur

Nous vous proposons volontiers un système complet spécifié en fonction de vos exigences, avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres.