SFE 13 POMRéf. article: 10.02.01.01807Elément de fixation SchmalzDiamètre de l'alésage13 (mm)Largeur B23 (mm)Hauteur H33 (mm)Longueur L46.5 (mm)Filetage G1G1/4"-FFiletage G2M16x1-FRaccord air compriméG1/8"-FConnexion de la ventouseG1/4"-FAfficher plusAfficher moins
SFE 22 POMRéf. article: 10.02.01.01767Elément de fixation SchmalzDiamètre de l'alésage22 (mm)Largeur B31.5 (mm)Hauteur H45 (mm)Longueur L80 (mm)Filetage G1G3/8"-FFiletage G2M27x1.5-FRaccord air compriméG3/8"-FConnexion de la ventouseG1/4"-FAfficher plusAfficher moins
SFE 7 POMRéf. article: 10.02.01.01808Elément de fixation SchmalzDiamètre de l'alésage7 (mm)Largeur B19 (mm)Hauteur H25 (mm)Longueur L36.5 (mm)Filetage G1G1/8"-FFiletage G2M8x0.5-FRaccord air compriméM8x0.5-FConnexion de la ventouseG1/8"-FAfficher plusAfficher moins
SHC 2 22 SDRéf. article: 10.02.01.01418Schmalz Holder CapNombre d'étapes2Diamètre de l'alésage22 (mm)Longueur L103 (mm)Filetage G1M27x1,5-MAfficher plusAfficher moins
SFE 13 ALRéf. article: 10.02.01.01419Elément de fixation SchmalzDiamètre de l'alésage13 (mm)Largeur B23 (mm)Hauteur H33 (mm)Longueur L51.2 (mm)Filetage G1G1/8"-FFiletage G2G1/4"-FRaccord air compriméG1/8"-FConnexion de la ventouseG1/4"-FAfficher plusAfficher moins
SFE 22 ALRéf. article: 10.02.01.01421Elément de fixation SchmalzDiamètre de l'alésage22 (mm)Largeur B35 (mm)Hauteur H44 (mm)Longueur L87.5 (mm)Filetage G1G1/4"-FFiletage G2G3/8"-FRaccord air compriméG1/4"-FConnexion de la ventouseG3/8"-FAfficher plusAfficher moins
SHC 2 13 SDRéf. article: 10.02.01.01426Schmalz Holder CapNombre d'étapes2Diamètre de l'alésage13 (mm)Longueur L70 (mm)Filetage G1M16x1-MAfficher plusAfficher moins
SHC 2 13Réf. article: 10.02.01.01428Schmalz Holder CapNombre d'étapes2Diamètre de l'alésage13 (mm)Diamètre extérieur D11.2 (mm)Longueur L18 (mm)Filetage G1M16x1-MAfficher plusAfficher moins
SHC 2 22Réf. article: 10.02.01.01430Schmalz Holder CapNombre d'étapes2Diamètre de l'alésage22 (mm)Diamètre extérieur D20.5 (mm)Longueur L32 (mm)Filetage G1M27x1,5-MAfficher plusAfficher moins
ERS SEP-07 6xRUE-KLAPRéf. article: 10.02.01.01448Jeu de pièces de rechangeConstruction de l'utilisationModule d'éjecteurTaille07contient6x rabatAfficher plusAfficher moins