• Préhenseur magnétique offrant des forces de maintien très élevées pour la manipulation de tôles perforées, de pièces complexes découpées au laser, ou encore de tôles avec des trous et des découpes
  • Manipulation de pièces ferromagnétiques
  • Utilisable sans anneau de friction pour des forces de préhension plus élevées
  • Version HT pour les applications nécessitant une température élevée (par exemple, les processus de formage à chaud)
Produits - Points forts
  • L'aimant fixe permet une manipulation sécurisée sans tension électrique
  • Conception compacte et poids réduit
  • L'anneau de friction absorbe les forces latérales élevées et est facilement remplaçable
  • Plus de flexibilité avec la connexion de l'outillage disponible sur le côté
  • Conception résistante et adaptée à l'utilisation dans des cellules de soudage
Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT
  • Carter en aluminium résistant (4) à aimant fixe (2)
  • Anneau de friction (5) pour des forces latérales importantes dans les processus dynamiques
  • Modèle bistable : en cas de panne de courant au niveau du raccordement d'air comprimé (6), l'aimant reste en position de « préhension » (A) ou de « dépose » (B)
  • Filetages de fixation du côté de la tête (1) et sur les deux côtés du préhenseur pour le support (3)
  • Possibilité de montage avec le système de montage Schmalz HTS
  • Les éléments de maintien proposés en option permettent une manipulation optimale des pièces rondes ou irrégulières
  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Force de préhension : 28 à 560 N
  • Forces de maintien élevées et haute température jusqu'à 350° C
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par