ROB-SET ECBPMi OMRON

Réf. article: 10.03.01.00605

Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers

Efficace
avecCobotPump mini
pourOMRON
contientVentouses
etVis
Degré d'évacuation60 %
ROB-SET ECBPMi OMRON
Attribut Valeur
Lk 150,50 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M8-M
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 1,60 l/min
Degré d'évacuation 60 %
Tension DC 24V - DC
Puiss. nominale 7,20 W
Alimentation 0,30 A
Connexion électrique Coudé connec M8, 8pôle
Température de travail 0 ... 40 °C
Type de protection IP IP 40
pour OMRON
Famille de produit ROB-SET-ECBPM
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: ROB-SET ECBPMi OMRON

Le kit de préhension pour robot ECBPM est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Générateur de vide électrique ECBPM
  • Bride robot FLAN-PL
  • Ventouse SFF / SPB1

Pièces de rechange disponibles  : générateur de vide électrique ECBPM, bride robot FLAN-PL, ventouse SFF / SPB1