Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour | Robots universels |
Utiliser la construction | CobotPump |
avec | ItemPick |
avec | RC-Visard 160 |
Conception | usage stationnaire |
Attribut | Valeur |
---|---|
B2 | 230 mm |
D | 260 mm |
H | 330 mm |
H1 | 365 mm |
H2 | 130 mm |
L2 | 158 mm |
L1 | 299 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
pour | Robots universels |
avec | RC-Visard 160 |
avec | ItemPick |
Famille de produit | 3D-R |
Consignes de commande: ROB-SET ECBPi RC-160 IP UR
Le kit est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouses SPB1, FSG et FSGA
Accessoires disponibles : rallonge de bride VEE-FE