EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV
Réf. article: 11.01.43.00173
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
| Niveau sonore à 50 Hz | 72 (dB(A)) |
| Tension à 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 67 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Modèle | IE3:CAN |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 86 (kg) |
| Catégorie | Génération électrique du vide |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| B | 353 mm |
| B2 | 48 mm |
| H | 328 mm |
| H1 | 420 mm |
| H2 | 75 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 86 kg |
| Catégorie | Génération électrique du vide |
Documentation
Documentation