- EFFICACE
- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
SB 915 260 9 IE3-TYP2
Réf. article: 10.04.01.00083
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 915 (m³/h) |
| Vide (60 Hz) | 260 (mbar) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 9 (kW) |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Tension 60 Hz | S067 |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Approbation | UL/CSA |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 112 (kg) |
| Couleur | RAL 7035 gris clair |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 548 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 617 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 915 m³/h |
| Vide (60 Hz) | 260 mbar |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Puissance nominale à 60 Hz | 9 kW |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Niveau sonore à 60 Hz | 73 dB(A) |
| Poids propre | 112 kg |
| Construction du modèle | IE3-TYP2 |
| Approbation | UL/CSA |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Famille de produits | SB |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation