Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse de levage ronde
Attribut | Valeur |
---|---|
H | 54 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Charge | 50 kg |
Poids | 1,10 kg |
Catégorie | Préhenseur ventouse simple par vide |
Consignes de commande: RG-50 200 FSGPL SI-70