Système de bridage mécanique pour centres d'usinage CNC pour tables consoles TVN de SCM / Morbidelli
Convient particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
La mise en place est efficace, sécurisée et ne nécessite aucun outil ; la pince est mécaniquement pré-fixée.
Ajustement sans outil de la hauteur de bridage à la pièce à usiner en quelques secondes ; extension de la plage de bridage possible grâce à une rallonge
Serrage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine
Note - SCM/Morbidelli
SCM / Morbidelli est une marque déposée et protégée. Les articles répertoriés ici sont des produits de J. Schmalz GmbH qui ont été construits pour s'adapter aux centres d'usinage CNC de SCM / Morbidelli.
Produits - Points forts
Le plateau de bridage triangulaire, avec réglage rapide et sans outils, permet des temps de préparation très courts
Maintient en toute sécurité même les pièces étroites grâce à des forces de bridage pouvant atteindre 700 N
Aucun support supplémentaire n'est nécessaire, car la pince peut être activée par le vide du centre d'usinage à commande numérique.
Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de bridage assurent un maintien sûr même en cas de forces d'usinage élevées
Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable (sans outils) en hauteur de bridage ainsi qu'en surface de contact sur la pièce et s'abaisse en activant le vide
Rallonge (2) pour adapter la plage de bridage
Matière de friction (3) pour optimiser l'absorption de force latérale
Corps (4) robuste en aluminium avec support à queue d'aronde (5) pour fixation sur les consoles TVN de SCM / Morbidelli
Cadre d'étanchéité durable (6) optimisé pour un glissement sans effort du bloc sur la console
Système de bridage pour profils TVN SCM
Pour les profilés de châssis et de fenêtres
Avec pré-fixation mécanique
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.