VCBL-K1-HD 128x75x100 S-360-15

Réf. article: 10.01.12.05274

Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ

VersionUsage intensif
Dimensions (LxB)128x75
Hauteur H100 mm
Dispositionenfichable 360°/15°
VCBL-K1-HD 128x75x100 S-360-15
Attribut Valeur
B 128 mm
B1 128 mm
H 100 mm
H1 107 mm
L 75 mm
L1 170 mm
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VCBL-K1-HD 128x75x100 S-360-15

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K1-HD est livré assemblé. Le produit se compose de :

  • Semelle interchangeable avec cordon d'étanchéité, livrable en différentes dimensions
  • Corps en aluminium avec blocage mécanique

Pièces de rechange disponibles : cordon d'étanchéité, semelle
Accessoires disponibles : blocage