Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Version | RAPIDE |
Dimensions (LxB) | 170x135 |
Hauteur H | 125 mm |
Course Z | 10 mm |
Plage de serrage | 10,0 ... 100,0 mm |
Fonction supplémentaire bloc à vide | Réglage de la hauteur sans outil |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 133,30 mm |
D1 | 56 mm |
H | 125 mm |
H1 | 258,50 mm |
H2 | 30 mm |
L | 170 mm |
X1 | 66,50 mm |
X2 | 44 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de serrage | 10,0 ... 100,0 mm |
Consignes de commande: VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100
Le bloc de serrage VCMC-K1-QUICK est livré complètement montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité, unité de serrage
Accessoire disponible : extension de la plage de bridage, unité de bridage