Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc aspirateur de référence flexible
Hauteur H | 99 mm |
Hauteur H1 | 120 mm |
Course Z | 21 mm |
Matière | Vulkollan VU1 |
Ventouses | Innospann |
Utiliser la construction | Basic Holding Fixture |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +33 1 64 731 730 ou par e-mail à l’adresse schmalz@schmalz.fr
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 60,40 mm |
H | 99 mm |
H1 | 120 mm |
Z (Course) | 21 mm |
Consignes de commande: RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
Le système de bridage Basic-Holding-Fixture BHF de Schmalz n'est pas fourni monté. Le système est constitué de plusieurs composants qui sont commandés indépendamment les uns des autres :
Accessoires disponibles : bloc ventouse de référence