Générateur du vide pour la fourniture de dispositifs de bridage par le vide dans le domaine du traitement des métaux et des plastiques
Pour une utilisation avec des lubrifiants réfrigérants, une lubrification à quantité minimale et un usinage à sec
Utilisation souple sur différentes machines grâce à une installation rapide
Montage dans la surface d'usinage ou à l'extérieur sur la machine
Réservoir en option pour la séparation et la recirculation du lubrifiant de refroidissement
Produits - Points forts
Compact et rapidement prêt pour une utilisation souple sur différentes machines
Grâce à sa construction robuste, il peut être conservé aussi bien dans la surface d'usinage qu'à l'extérieur sur la machine
La fonction d'économie d'énergie (en option) assure un rendement énergétique maximal avec plus de 50 % d'économies d'énergie
Réservoir (en option) pour le tamponnage et la séparation des liquides avec recirculation automatique pendant les heures creuses
Environnement de travail ergonomique grâce à l'enceinte complète. Celui-ci offre une isolation acoustique supplémentaire et sert de déflecteur pour empêcher la pulvérisation des liquides aspirés dans l'air ambiant
Raccord d'air comprimé avec vanne manuelle (1) pour contacteur le générateur du vide en marche et à l'arrêt
Raccord de tuyaux (2) pour la connexion du générateur du vide au dispositif de bridage ou au réservoir
Cache amovible (3) avec perçages de montage (4) pour le vissage, pour le montage de supports magnétiques ou de réservoirs (5)
Raccord de tuyaux (6) pour le retour ciblé du liquide de refroidissement collecté
Modèle avec fonction d'économie d'énergie : En option, réservoir (5) avec deux raccords de tuyaux pour connecter le dispositif de bridage (2) et le générateur du vide (7)
Générateurs du vide pour utilisation dans les machines d'usinage CNC pour le traitement des métaux
Capacité d'aspiration jusqu'à 8,6 m³/h
Degré d'évacuation jusqu'à 85 %
En option avec commande d'économie d'énergie, réservoir ou pressostat et vacuostat pour le contacteur de sécurité
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.