BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Réf. article: 10.06.02.00061

Equerre de fixation

Longueur L60,5 mm
Largeur B21 mm
Hauteur H22 mm
Epaisseur de la paroi s1,5 mm
Utiliser la constructionPressostat et vacuostat
BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS
Attribut Valeur
B 21 mm
d 10 mm
d1 3,20 mm
d2 3,20 mm
H 22 mm
H1 34 mm
H2 5,50 mm
L 60,50 mm
L2 3 mm
L3 10 mm
s 1,50 mm
X1 52 mm
X2 39 mm
Attribut Valeur
Plage de mesure bar

Consignes de commande: BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS