Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour ventouse
Connexion 1 | Tête sphér. 32 mm |
Version | integrated nozzle |
Raccord de ventouse | G3/8"-M |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Fonction soufflage active |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 73 mm |
B2 | 32 mm |
D | 32 mm |
G2 | G3/8"-M |
G3 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 65,50 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 15 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 180,20 g |
Famille de produit | HT-SG-I |
Consignes de commande: HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB
Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE