Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de support
Utiliser la construction | Préhenseur magnetique SGM-HP |
Connexion 1 | 2x vis M8 |
Dimensions | 30/40 |
Version | En une seule pièce |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 26 mm |
B1 | 56 mm |
d | 8,40 mm |
d1 | 4,50 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 24 mm |
L | 84 mm |
L2 | 20 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 42 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 72 g |
Consignes de commande: HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP
Les supports HPS-SGM sont livrés avec des vis de fixation pour SGM.
Accessoires disponibles : kits de montage