SXT-CL X MOD 40 AL 2.5IN

Réf. article: 10.07.13.00032

Pince pour outillage rond

Versionmodulaires
VersionForme de croix
Largeur B75 mm
Longueur L95 mm
MatièreAluminium
Utiliser la constructionCanalisation 40/63,5
SXT-CL X MOD 40 AL 2.5IN
Attribut Valeur
B 75 mm
d 40 mm
d2 6 mm
H1 134 mm
H2 55 mm
L 95 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Forme de croix
Version MOD
Poids 655 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-CL X MOD 40 AL 2.5IN

Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT