Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pince pour outillage rond
Version | Parallèle |
Largeur B | 40 mm |
Longueur L | 104 mm |
Matière | Aluminium |
Utiliser la construction | Tuyaux 25 / 25 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 40 mm |
d | 25 mm |
d1 | 25 mm |
H | 40 mm |
H1 | 47 mm |
L | 104 mm |
L2 | 30,30 mm |
X1 | 43,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Parallèle |
Poids | 355 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-CL P 25 25 AL
Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT