SXT-CL DX MOD 60 60 AL

Réf. article: 10.07.13.00124

Pince pour outillage rond

Versionmodulaire
VersionForme en double croix
Largeur B95 mm
Longueur L95 mm
MatièreAluminium
Utiliser la constructionTuyaux 60 / 60
SXT-CL DX MOD 60 60 AL
Attribut Valeur
B 95 mm
d 60 mm
d1 60 mm
d2 6 mm
H1 145 mm
H2 61 mm
L 95 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Forme en double croix
Version MOD
Poids 1380 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-CL DX MOD 60 60 AL

Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT